MINI MCR-SL-1CP-I-I - Separador de entrada
2864419

Separador pasivo MCR, de un canal, para la separación galvánica de señales de corriente sin tensión de alimentación, con conexión por tornillo

Detalles de producto









Productos compatibles

Sus ventajas

Caída de tensión en amplificador sep. de solo 1,7 V
No necesita energía auxiliar adicional
Alimentado en bucle de entradas
Dos canales en solo 6,2 mm de ancho
Separador pasivo muy compacto, 2 conductores para separación galv. y filtrado señales analóg. normalizadas