MINI MCR-SL-PT100-UI-200-NC
-
Convertidor de temperatura
2864370
Convertidor de temperatura MCR, configurable, para sensores de temperatura Pt 100, con conexión por tornillo, sin configurar
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Temperature transmitter |
| Familia de productos | MINI Analog |
| Número de canales | 1 |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Funcionalidad | |
| Configuración | Conmutador DIP |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 235,5 mW |
| Circuito de protección | Protección contra transitorios |
| Respuesta gradual (0-99 %) | < 200 ms |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Error de transmisión del alcance de medición ajustado | ((50K / ΔTemp)+ 0,05)% |
| Error de transmisión del alcance de medición completo | ≤ 0,25 % |
| Separación galvánica | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Separación galvánica Entrada/salida/alimentación IEC/EN 61010 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V AC/DC |
| Tensión de prueba | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Alimentación | |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715) |
| Absorción de corriente máxima | < 21 mA (con 24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 500 mW |
| Señal | |
| Número de entradas | 1 |
| Medición | |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
| Rango de medición, temperatura | min. 50 K |
| Margen de medición de temperatura: Pt 100 | -50 °C ... 200 °C (configurable) |
| Corriente para alimentación de sensores | 1 mA (Constante) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 10 Ω (según línea) |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Señal: Tensión/corriente | |
| Número de salidas | 1 |
| Configurable/Programable | Sí |
| Señal de salida tensión | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| Señal de salida tensión máxima | 12,5 V |
| Tensión en circuito abierto | 12,5 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Señal de salida corriente máxima | 23 mA |
| Corriente de cortocircuito | 10 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de tensión | > 10 kΩ |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω (con 20 mA) |
| Ripple | < 20 mVPP (en 500 Ω) |
| < 20 mVPP (A 10 kΩ) | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 12 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 12 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 93,1 mm |
| Profundidad | 101,2 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Material carcasa | PBT |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Observación | Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática. |
| Campo electromagnético AF | |
| Denominación | Campo electromagnético HF |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Desviación típica del valor final del margen de medición | 10 % |
| Separación galvánica | Separación de 3 vías |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2864370 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DK1135 |
| Clave de producto | DK1135 |
| GTIN | 4046356046480 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 62,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 58,57 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f6907ea8-b097-4e94-b902-511f0e9879ab |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2869728
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Soportes modulares 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Soportes modulares 2902933
-
MINI MCR DKL - Tapa transparente 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Placa de rotulación 2810272
-
MINI MCR-SL-PTB - Borne de alimentación 2864134
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
Sus ventajas
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Margen medición temperatura optimizado de -50 °C a 200 °C para mayor precisión
Para sensores Pt 100 2, 3 ó 4 conduct. según IEC 60751
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Señales Pt 100 a señales norm.
Separación de 3 vías
Convertidor de temperatura compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)