MINI MCR-SL-UI-UI-NC - Acondicionador de señal de entrada
2864150

Amplificador de separación de 3 vías para la separación galvánica de señales analógicas, entrada/salida configurable a través de interruptor DIP, con conexión por tornillo, configuración estándar

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Configurable con interruptor DIP hasta 36 combinaciones de señal
Consumo de potencia mínimo
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Separación de 3 vías