El MINI MCR-SL-NAM-2RNO... de 6,2 mm de ancho es un convertidor de temperatura de 4 vías configurable. Es adecuado para el servicio de detectores de proximidad según EN 60947-5-6 y conmutadores, y dispone además de dos salidas de relé. La segunda salida podrá utilizarse opcionalmente para la duplicación de señales o para comunicar errores de la línea del sensor.
El interruptor DIP accesible por el lado de la carcasa permite la configuración de los siguientes parámetros:
- Conmutación del comportamiento de corriente de trabajo / reposo
- Activación de la detección de fallo de cable del cable de sensor y
- Selección de la duplicación de señal / mensaje de error
La alimentación de tensión (19,2 V DC hasta 30 V DC) puede realizarse opcionalmente a través de los bornes de conexión de los módulos o, de forma combinada, a través del conector para carriles.
MINI MCR-SL-NAM-2RNO
-
Acondicionador de señal NAMUR
2864105
Amplificador de conexión NAMUR configurable para detectores de proximidad, contactos de conmutación sin potencial y con resistencia. 2 contactos abiertos en el lado de salida, con conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E238705cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Contactos conectables sin potencial y con resistencia
Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Amplificador de separación compacto para separación galvánica, amplificación y duplicación señales de detector proximidad
Para detectores proximidad según IEC 60947-5-6 y EN 50227
Segunda salida utilizable como duplicador o salida de mensaje de error
Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
Contactos abiertos en salida
Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
Conmut. corr. trabajo/corr. reposo (comport. conexión invertido)