IBS IL 24 BK-DSUB-PAC - Acoplador de bus
2861593

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Inline, Acoplador de bus, INTERBUS, Conector hembra D-SUB-9 /conector macho D-SUB-9, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, incluidos Inline conector y superficie de rotulación; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Conexiones de bus remoto para cable de cobre
Separación galvánica