D-LAN-CAT.5E
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2858991
Protección fina contra sobretensiones según la clase D (CAT.5e), para anillo Token y Ethernet. Adaptador RJ45 con línea de puesta a tierra separada con cable RJ45
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protecc. contra sobretens. para técn. de información |
| Familia de productos | DATATRAB |
| Clase de ensayo IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Clase de exigencias VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Construcción | Adaptador |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 25,4 mm |
| Altura | 94 mm |
| Profundidad | 25,4 mm |
| Color | negro (RAL 9005) |
| Material carcasa | Aluminio, anodizado |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| Tensión constante máxima UC | ± 7 V DC |
| Corriente asignada | 1,5 A (25 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 100 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 100 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | 350 A |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | 2,5 kA |
| Corriente transitoria Imáx. (8/20) µs máximo (conductor-tierra) | 2,5 kA (en suma) |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-conductor) | 160 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-tierra) | 160 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) spike | ≤ 22 V |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-tierra) spike | ≤ 80 V (Cable de conexión equipotencial: 1 m) |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (pantalla-tierra) spike | ≤ 700 V (Cable de conexión equipotencial: 1 m) |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 45 V |
| Tensión residual para In (conductor-tierra) | ≤ 45 V |
| Tensión residual para In (pantalla-tierra) | ≤ 700 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 65 V (C1, 500 V/250 A - PA-Ltg: 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7 kV/90 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| Nivel de protección Up (blindaje-tierra) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 500 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | 1 dB (hasta 100 MHz, sistema de 100 Ω) |
| Atenuación de paradiafonía | 36 dB (Par 3-6 contra par 4-5 en el sistema de 100 Ω / 100 MHz) |
| 40 dB (todas las combinaciones de pares restantes en el sistema de 100 Ω/100 MHz) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | ≤ 100 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | 20 pF (típico) |
| Capacidad (hilo-tierra) | 1 pF (típico) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 80 °C |
| Clase de exigencias VDE | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| Normas Especificación Técnica de la información | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica |
| Código de artículo | 2858991 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL3111 |
| Clave de producto | CL3111 |
| GTIN | 4017918920463 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 135,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 135 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5560daf8-02ad-477f-8264-22d6d2558977 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)