PT 2+1-S-48DC-ST - Protección enchufable contra sobretensiones tipo 3
2839648

Protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de defecto. Tensión nominal: 48 V AC

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia