PT 2+1-S-48DC/FM - Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3
2817958

Descargador de sobretensiones para montaje sobre carril como protección de aparatos para equipos terminales, señal de defecto en el conector y contacto de aviso en el elemento de base, de dos piezas, enchufable. Ejecución: 48 V DC

Detalles de producto








Sus ventajas

Comprobación y documentación sencillas con CHECKMASTER 2 gracias a los módulos de protección enchufables
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas
Fácil selección para cada requisito en el área de la tecnología de medición, control y regulación gracias a la gama completa
La señal no se ve perjudicada durante los trabajos de mantenimiento gracias a la conexión y extracción de las protecciones enchufables con neutralidad de impedancia
Supervisión permanente de los módulos de protección con señalización óptica mediante LED