MINI MCR-SL-U-I-4 - Acondicionador de señal de entrada
2813525

Acondicionador de señal de 3 vías, para la separación galvánica de señales analógicas, con conexión por tornillo, señal de entrada: 0 V ... 10 V, señal de salida: 4 mA ... 20 mA

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Alternativa económica a amplificador de separación configurable
Consumo de potencia mínimo
Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas
Combinaciones fijas de señales
Separación de 3 vías