MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC - Acondicionador de señal de entrada
2810780

Amplificador de separación de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y conversión de señales analógicas en el margen mV, tanto unipolar como bipolar con conexión por tornillo, sin preconfigurar

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
Ideal para conversión señal con mediciones shunt
Consumo de potencia mínimo
Amplificador sep. muy compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales mV a señales analóg. normalizadas
Configurable con interruptor DIP hasta 280 combinaciones de señal
Separación de 3 vías