MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Convertidor de corriente
2810638
Convertidor de corriente para 5 A y 12 A AC, señal de salida 0...20 mA o 4...20 mA, configurable mediante interruptor DIP con señalización de estado de servicio por LED
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Convertidor de corriente |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | < 0,9 W (24 V DC) |
| < 3,4 W (230 V AC) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 35 V |
| Respuesta gradual (10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Coeficiente de temperatura máximo | < 0,02 %/K |
| Coeficiente de temperatura típico | < 0,015 %/K |
| Error de transmisión máximo | ≤ 0,5 % (Del valor nominal de la gama bajo condiciones nominales) |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC (Respecto a tierra) |
| Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Separación galvánica Salida/alimentación IEC/EN 61010-1 | |
| Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 V AC |
| Tensión de prueba | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Aislamiento | aislamiento reforzado |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Absorción de corriente máxima | < 33 mA (24 V DC) |
| Consumo de potencia | < 0,8 W (24 V DC) |
| Medición | |
| Configurable/Programable | Mediante selector DIP |
| Margen de corriente de entrada | 0 A AC ... 5 A AC (configurable) |
| 0 A AC ... 12 A AC (configurable) | |
| Señal de entrada tensión | ≤ 300 V AC |
| Impedancia de entrada | < 50 mΩ |
| Capacidad de sobrecorriente | 1 x IN(permanente) |
| Capacidad de sobrecorriente transitoria | 8 x IN (1 s) |
| Frecuencia nominal fN | 50 Hz |
| Margen de medición de frecuencia | 45 Hz ... 65 Hz |
| Forma de la curva | Senoidal |
| Señal: Corriente | |
| Configurable/Programable | Mediante selector DIP |
| Tensión en circuito abierto | 15 V |
| Señal de salida corriente | 0 mA ... 20 mA (configurable) |
| 4 mA ... 20 mA (configurable) | |
| Señal de salida corriente máxima | 25 mA |
| Carga/Carga de salida Salida de corriente | < 500 Ω (20 mA) |
| Ripple | < 10 mVPP (500 Ω / 20 mA) |
| Indicación de estado | LED rojo (error), LED verde (listo para funcionar) |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Comunicación de datos (bypass) | |
| Frecuencia límite (3 dB) | aprox. 3 Hz |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 104 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material carcasa | Poliamida PA sin reforzar |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (en servicio) | 5 Hz ... 18,20 Hz, amplitud ±0,75 mm (IEC 60068-2-6) |
| 18.20 Hz ... 150 Hz, 1g | |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Observación | Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones. |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2810638 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMMA21 |
| Clave de producto | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 218,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Sus ventajas
Entrada/salida configurable a través de interruptor DIP
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)