LIT 4X1-24 - Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2804649

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Protección contra sobretensiones en el módulo para montaje sobre carril DIN de una pieza, 6,2 mm de ancho, para cuatro conductores con potencial de referencia común.

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias a la anchura total estrecha de tan solo 6 mm
Costes optimizados gracias a las propiedades de producto a medida
Uso universal gracias al rango de tensión nominal ampliado