DT-UFB-V24/S-9-SB
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2803069
Adaptador con protección contra sobretensiones para interfaz V.24. Conexión: Macho-hembra D-SUB-9, para el montaje en la línea
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protecc. contra sobretens. para técn. de información |
| Familia de productos | DATATRAB |
| Clase de ensayo IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| Clase de exigencias VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| Construcción | Adaptador para montaje sobre carril |
| Número de polos | 9 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Tipo de conexión | D-SUB-9 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 102 mm |
| Profundidad | 63,5 mm |
| Color | plateado |
| negro (RAL 9005) | |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensión constante máxima UC | 15 V DC |
| 10 V AC | |
| Corriente asignada | ≤ 1 A (25 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 5 µA (por conductor) |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 1 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | ≤ 250 A |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | ≤ 250 A |
| Corriente transitoria nominal In (8/20)µs (hilo-masa de señales) | ≤ 250 A |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (masa de señales-puesta a tierra) | ≤ 5 kA |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 5 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 50 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 50 A |
| Corriente de impulsos nominal en Ian (10/1000)µs (hilo-masa de señales) | 50 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-conductor) | 50 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-tierra) | 50 A |
| Corriente de impulsos nominal en Ian (10/700)µs (hilo-masa de señales) | 50 A |
| Limitación de la tensión de salida para 1 kV/µs, (conductor-conductor) estática | ≤ 50 V |
| Limitación de la tensión de salida a 1 KV/µs (hilo-masa de señales) estática | ≤ 30 V |
| Tensión residual para In (conductor-conductor) | ≤ 55 V |
| Tensión residual en In (hilo-masa de señales) | ≤ 30 V |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 55 V (B2 - 25 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 400 V (B2 - 25 A) | |
| Nivel de protección Up (hilo-masa de señales) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
| ≤ 30 V (B2 - 25 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (hilo-masa de señales) | ≤ 1 ns |
| Tiempo de reacción tA (pantalla-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 700 kHz / 100 Ω) |
| típ. 0,3 dB (≤ 700 kHz/150 Ω) | |
| Atenuación de inserción aE, asim. | típ. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 100 Ω) |
| típ. 0,3 dB (≤ 400 kHz / 150 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | típ. 2,5 MHz |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 150 Ω | típ. 2,5 MHz |
| Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de señal) en sistema de 100 Ω | típ. 1,3 MHz |
| Frecuencia de corte fg (3 dB), asim. (masa de señal) en sistema de 150 Ω | típ. 1,3 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | típ. 1 nF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Capacidad (hilo-masa de señales) | típ. 2 nF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | B2 - 1 kV / 25 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (hilo-masa de señales) | B2 - 1 kV/25 A |
| C1 - 500 V/250 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (masa de señales-puesta a tierra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 100 V / 500 A | |
| C2 - 10 kV/5 kA | |
| A prueba de corrientes alternas (masa de señales-puesta a tierra) | 5 A-1 s |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de exigencias VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| Normas Especificación Técnica de la información | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normas/disposiciones | DIN EN 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2000 |
| Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica y carril DIN de 35 mm |
| Código de artículo | 2803069 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL3112 |
| Clave de producto | CL3112 |
| GTIN | 4046356312974 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 325 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 300,55 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 066ac1d1-68df-419d-95a1-d8d21f19cc80 |
Sus ventajas
Conexión de red sencilla con la conexión D-SUB
Sin influencia de la señal gracias al circuito de protección adaptado
Posibilidad de montaje apto para armario de control retirando el adaptador de puesta a tierra
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)