DT-TELE-SHDSL
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
2801593
Pieza intermedia con protección contra sobretensiones para dos interfaces de telecomunicación SHDSL (puertos). Conexión: RJ45 (RJ12/RJ11) y borne de tornillo enchufable. Alternativamente, encajable sobre carril.
Detalles de producto
| Tipo de producto | Protecc. contra sobretens. para técn. de información |
| Familia de productos | DATATRAB |
| Clase de ensayo IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Clase de exigencias VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Construcción | Adaptador para montaje sobre carril |
| Número de polos | 4 |
| Pares de conductores por módulo | 2 |
| Tipo de conexión | RJ45 / COMBICON |
| Rosca de tornillo | M2 |
| Par de apriete | 0,22 Nm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 25 mm |
| Altura | 103 mm |
| Profundidad | 63 mm |
| Color | plateado |
| negro (RAL 9005) | |
| Material carcasa | Fundición inyectada de cinc |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Dirección de actuación | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Tensión constante máxima UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Corriente asignada | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Corriente activa de servicio ICa UC | ≤ 6 µA |
| Corriente de conductor de protección IPE | ≤ 4 µA |
| Corriente de descarga nominal In (8/20) µs (conductor-conductor) | ≤ 5 kA |
| Corriente transitoria nominal In (8/20) µs (conductor-tierra) | ≤ 5 kA |
| Corriente transitoria de impulso Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (Número de impulsos categoría D1) |
| Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-conductor) | 100 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/1000) µs (conductor-tierra) | 100 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-conductor) | 150 A |
| Corriente de impulso nominal Ian (10/700) µs (conductor-tierra) | 150 A |
| Nivel de protección Up (conductor-conductor) | 250 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 250 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 410 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 250 V (C3 - 100 A) | |
| Nivel de protección Up (conductor-tierra) | ≤ 580 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 580 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 790 V (C2 - 5 kA) | |
| ≤ 300 V (C3 - 100 A) | |
| Tiempo de reacción tA (conductor-conductor) | ≤ 100 ns |
| Tiempo de reacción tA (conductor-tierra) | ≤ 100 ns |
| Atenuación de inserción aE, sim. | típ. 0,3 dB (≤ 2,8 MHz / 100 Ω) |
| típ. 3 dB (≤ 25 MHz / 100 Ω) | |
| Frecuencia límite fg (3 dB), sim. en el sistema de 100 Ω | 25 MHz |
| Capacidad (hilo-hilo) | 55 pF |
| Capacidad (hilo-tierra) | 7 pF |
| Resistencia por ruta | 3,3 Ω 20 % |
| Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa | ninguna |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (de conductor a conductor) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| A prueba de sobrecorrientes momentáneas (puesta a tierra por conductor) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de exigencias VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Normas Especificación Técnica de la información | |
| Normas/especificaciones | IEC 61643-21 |
| IEC 61643-21 | |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Normas/disposiciones | IEC 61643-21 |
| Observación | 2002 |
| Tipo de montaje | Adaptación de conexión específica y carril DIN de 35 mm |
| Código de artículo | 2801593 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CL3221 |
| Clave de producto | CL3221 |
| GTIN | 4046356868457 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 323 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 320 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85363010 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c3eb5453-7278-4b91-a1ac-a71994e5219e |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)