PT-IQ-PTB-UT - Módulo de suministro y aviso remoto
2800768

sección
tipo de conexión
tensión Pictograma

Módulo para la alimentación e indicación remota de varios niveles libre de potencial de los módulos de protección contra sobretensiones conectados.

Detalles de producto









Sus ventajas

Supervisión preventiva con el indicador LED de 3 niveles
Integración del mensaje de estado en el sistema de control de la instalación mediante indicación remota agrupada
Instalación fija y sin errores de los conectores para carril DIN
Alimentación de hasta 28 módulos de protección gracias a la elevada potencia de alimentación
Mayor comodidad de mantenimiento gracias al diseño de 2 piezas