VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 - Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2
2800187

Descargador de corrientes de rayo / sobretensiones enchufable universal equipado con varistores para redes monofásicas de alimentación de corriente con N y PE separadas (sistema de 3 conductores: L1, N, PE).

Detalles de producto









Sus ventajas

Calidad probada millones de veces en todo tipo de aplicaciones
Rápida instalación con puentes gracias a la anchura usual en la industria de 1 unidad de división
Comprobación sencilla y medición del aislamiento gracias a los módulos de protección enchufables
Posibilidad de uso en las clases de protección contra rayos III y IV mediante una capacidad de derivación de 12,5 kA por polo
Bloqueo resistente a las vibraciones para una sujeción segura de los conectores macho