PSM-SET-FSMA/4-KT
-
Conector de fibra óptica
2799720
Conector de fibra óptica, FSMA, MM, 2-polos, material: Metal, índice de protección: IP20
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Adecuados para una confección de campo o reparación sencillas y rápidas
Sin adherir ni pulir
Aplicación flexible gracias al conector reutilizable
Características de transmisión excelentes
Conector robusto