UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - Borne para componentes
2791142

sección
tipo de conexión
Corriente Pictograma

Borne para componentes, con diodo integrado, corriente nominal: 0,5 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er y 2º piso, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles