CSA
ID de homologación: 158887| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 10 A | 22 - 10 | ||
Borne para componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: gris
| Tipo de producto | Borne para componentes |
| Familia de productos | UDK |
| Número de conexiones | 4 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 1 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,02 W |
| Número de conexiones por piso | 4 |
| Sección nominal | 4 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 ... 0,6 Nm |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Calibre macho | A4 |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 12 (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 2,5 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 2,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² |
| Sección nominal | 4 mm² |
| Corriente nominal | 32 A (La corriente es determinada por el componente instalado.) |
| Corriente de carga máxima | A |
| Anchura | 6,2 mm |
| Ancho de tapa | 1,5 mm |
| Altura | 63,5 mm |
| Profundidad en NS 32 | 52 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 47 mm |
| Profundidad en NS 35/15 | 54,5 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 3 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | Sí |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Valor nominal Fuerza de ensayo | 1 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Sección de conductor/Peso | 0,2 mm2/0,2 kg |
| 4 mm2/0,9 kg | |
| 6 mm2/1,4 kg | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| Código de artículo | 2775207 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Clave de venta | BE1271 |
| Clave de producto | BE1271 |
| GTIN | 4017918068509 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 14,84 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 14,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 10.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 058f6eab-ef87-4191-b7c4-a3d097acd99d |