SUBCON-PLUS-PROFIB/PG
-
Conector de bus D-SUB
2744403
Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s con conector hembra D-SUB PG para la conexión de un equipo de programación, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por resorte
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Conector para datos |
| MTTF | 6706 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 1817 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 155 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Esquema de polos | 3, 5, 6, 8 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,025 W |
| Tensión nominal UN | 5 V |
| Corriente nominal IN | 100 mA |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Conexión enchufable D-SUB | |
| Tipo de conexión | Conector macho D-SUB |
| Conexión para tarjeta | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 9 mm |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,12 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 0,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 26 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 20 |
| Conexión para programación | |
| Tipo de conexión | Conector hembra D-SUB |
| Sistema bus | PROFIBUS DP |
| Señal | PROFIBUS |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 16 mm |
| Altura | 49,5 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Material (Caja) | ABS (metalizado) |
| Diámetro exterior del cable | 7,6 mm ... 8,4 mm (Línea de bus de entrada) |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | > 200 |
| Tornillos de fijación | 4-40 UNC |
| Par de apriete | 0,4 Nm |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g, duración 11 ms, impulso de choque en forma de semisinusoide |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF15ATEX2744348X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UKEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIMA22UKEX2744348X |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | VDMA 24364:2018-05 |
| Código de artículo | 2744403 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC531 |
| Clave de producto | DNC531 |
| GTIN | 4017918819453 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 46,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,2 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440302 |
| ECLASS-15.0 | 27440322 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001132 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b1e097ff-71fd-4eb9-b0ae-6379ed498b85 |
Productos compatibles
-
QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables 1204384
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
SZK PH1 VDE - Destornillador 1205150
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
PSI-TERMINATOR-PB-TBUS - Resistencia de cierre 2702636
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)