IBS INBC METER - Cable de bus remoto de instalación
2723136

Por metros, Cable de bus remoto de instalación, INTERBUS, apantallado, PUR, verde mayo RAL 6017, 9-conductores (3 x 2 x 0,22 mm2 + 3 x 1 mm2), color conductores individuales: verde-amarillo, blanco-marrón, gris-rosa, rojo, azul, verde/amarillo, disposición fija

Detalles de producto









Productos compatibles