DIK 1,5-LA 24GN/O-M - Borna de actuador/sensor de proximidad
2715762

sección
paso
tipo de conexión
Corriente Pictograma
tensión Pictograma

Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para la señalización óptica del cableado de los detectores y actuadores están disponibles indicaciones luminosas en rojo y verde