La serie D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB/... se ha concebido especialmente para el empleo en sistemas PROFIBUS de hasta 12 Mbits/s. Permite la rápida y cómoda conexión del cable de bus de entrada y de salida en condiciones de campo. La resistencia terminal se ha integrado en todas las ejecuciones y puede conectarse desde el exterior a través de un conmutador deslizante. Al mismo tiempo, el segmento de bus de salida queda desconectado. Esto simplifica la puesta en servicio por segmentos y evita terminaciones erróneas. Una particularidad de la ejecución de conector acodada en 35° es la posibilidad de montaje reversible de la unidad de conexión interna. Esto permite decidir "in situ" si el cable debe introducirse desde la derecha o desde la izquierda.
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2
-
Conector de bus D-SUB
2708232
Conector D-SUB macho de 9 polos, salida de cables a 35°, sistema de bus: PROFIBUS DP hasta 12 Mbit/s, resistencia de cierre conectable mediante conmutador deslizante, esquema de polos: 3, 5, 6, 8; bornas de conexión por tornillo
Detalles de producto
cULus Recognized
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Resistencia de cierre terminal conectable
Conexión por tornillo
Salida de cables a 35°
Modificación de la orientación D-SUB mediante bloque de conexiones reversible
Carcasa metalizada para una alta seguridad frente a interferencias a una velocidad de transmisión máxima
Resistencia a vibraciones y choques según EN 50155
Apto para todos los cables PROFIBUS Fast Connect habituales y las líneas de bus RS-485