El acoplador de bus con E/S integradas está previsto para su uso dentro de una red PROFINET y representa el enlace al sistema de E/S Inline. En el acoplador de bus puede alinear hasta 61 participantes Inline. El acoplador de bus soporta como máximo 16 participantes PCP.
IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC
-
Acoplador de bus
2703994
Inline, Acoplador de bus, PROFINET, Hembra RJ45, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 3 conductores, Salidas digitales: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 3 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
ABS
ID de homologación: 22-2226444-PDAPROFINET
ID de homologación: Z10506cULus Listed
ID de homologación: E140324BV
ID de homologación: 20989_C1 BVcULus Listed
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
2 Ethernet de par trenzado según 802.3 con autonegotiation y auto-crossover
Velocidades de transmisión: 100 Mbits/s
Ajuste de parámetros de IP a través del controlador PROFINET
Conexión a la red PROFINET mediante conector hembra RJ45 de 8 polos
Aislamiento galvánico entre la interfaz Ethernet y la lógica
Ethernet TCP/IP (100 Base-TX, gestión mediante SNMP)
Se pueden conectar hasta 61 participantes Inline
Se puede conectar un máximo de 16 participantes PCP
Protocolos de transmisión admitidos: SNMPv1, TFTP, PROFINET, LLDP, ICMP y MRP (a partir del firmware 3.21)
PROFINET IRT (a partir del firmware 4.00)
Conformidad para la especificación PROFINET V2.3 (a partir del firmware 4.00)
PROFINET Netload clase III (a partir del firmware 4.00)
8 entradas digitales, 4 salidas digitales (on board)
Detección automática de la velocidad de transmisión en el bus local (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Homologado para aplicaciones PROFIsafe