Con el aparato de ampliación de contactos URM4 se pueden seguir procesando las señales de seguridad como contactos sin potencial para un margen de tensión de entrada desde 42 V hasta 230 V AC/DC. El aparato de ampliación de contactos cubre especialmente el campo de aplicación con una tensión nominal por encima de 24 V.
El nuevo aparato posee una homologación según EN 50156 y puede usarse en instalaciones de combustión sin necesidad de gastos adicionales. Especialmente junto con los relés de seguridad PSR correspondientes como aparato base pueden realizarse circuitos de seguridad hasta PL e o SIL 3.
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
Módulo de ampliación
2702925
Ampliación de contactos de uno o dos canales con amplio rango de entrada, 4 contactos NA, 1 contacto NC, 1 circuito de retroalimentación, junto con equipo de base hasta cat. 4, PL e según EN ISO 13849, borna push-in enchufable, ancho 22,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRclassic |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II, III (Ver capítulo "Coordinación de aislamientos") |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 100 ms (con Us/con excitación mediante A1) |
| Tiempo típico de apertura | < 40 ms (Con activación por A1 con 42 V DC) |
| < 200 ms (Con activación por A1 con 230 V DC) | |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,1 W (con IL² = 72 A², Ptotal máx = 1,7 W + 14,4 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 42 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 35 mA (con 42 V DC) |
| típ. 15 mA (con 230 V AC) | |
| Consumo de potencia en US | 1,5 W (Para DC) |
| 1,7 W (para AC) | |
| Potencia aparente | máx. 3,5 VA (con US) |
| Corriente de entrada | < 20 A (Δt = 100 μs con Us) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Varistor de 275 V/diodo supresor de 411 V |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34, 43/44) | |
| Descripción de la salida | 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 4 |
| Tipo de conmutación del contacto | 4 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 8 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG (Alta demanda) |
| 4 A gL/gG (Baja demanda) | |
| Relé: Contacto de diagnóstico (51/52) | |
| Descripción de la salida | 2 NA en serie, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de acuse de recibo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 1 A (véase derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 1 A2 (véase derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 1 A (gL/gG) |
| Relé: Circuito de señalización (61/62) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | máx. 6 A |
| Capacidad de ruptura | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| Corriente continua límite | 6 A (observar derating) |
| Cuadr. Corriente suma | 36 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 1 A (gL/gG) |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (sólo en combinación con CRIMPFOX 6) |
| Sección de cable AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2702925 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA151 |
| Clave de producto | DNA151 |
| GTIN | 4055626428895 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 184,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 170,91 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4b330aef-4171-49b2-8664-06593ca59094 |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)