El acoplador de bus está previsto para el uso dentro de una red EtherNet/IP™. Representa el enlace al sistema de E/S Axioline F. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Axioline F. Para la integración de la estación Axioline F en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo EDS. Puede descargar este archivo en la siguiente dirección: www.phoenixcontact.com/product/2702782
AXL F BK EIP EF
-
Acoplador de bus
2702782
Axioline F, Acoplador de bus, EtherNet/IP™, Hembra RJ45, función ampliada, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura) |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Protocolos soportados | EtherNet/IP™ |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| DLR | |
| EtherNet/IP™ | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (semidúplex o dúplex completo (detección automática, opcionalmente ajustable de forma manual)) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Servicio | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | USB tipo C (a partir de HW 01) |
| Micro USB Modelo B (HW 00) | |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada) | máx. 504 Byte |
| Número de datos de proceso (Datos de salida) | máx. 504 Byte |
| Número de participantes soportados | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables | máx. 63 |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 1484 Byte |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline F |
| Construcción | blockmodular |
| Posición de montaje | a discreción (se debe tener en cuenta el derating de temperatura) |
| Volumen de suministro | incluidos módulo base de bus y conector Axioline F |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| función ampliada | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 583 mA (2,0 A en Ubus, UL = 24 V, HW 00) |
| máx. 670 mA (2,5 A en Ubus, UL = 24 V, a partir de HW 01) | |
| Absorción de corriente | típ. 105 mA (sin módulo de E/S, UL = 24 V, HW 00) |
| típ. 85 mA (Sin módulo de E/S, UL = 24 V, a partir de la versión de hardware 01) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; electrónico |
| Prot. contra inversión de polaridad; electrónico | |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | máx. 2 A (HW 00) |
| máx. 2,5 A (a partir de HW 01) | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1/interfaz Ethernet 2 | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1/alimentación de 24 V de la tensión lógica (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 2/alimentación de 24 V de la tensión lógica (UL) | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 1/tierra funcional | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Interfaz Ethernet 2/tierra funcional | 1500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V de la tensión lógica (UL)/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable en el manual del usuario "Axioline F: sistema e instalación". |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (Posición de montaje: montaje en pared sobre carril horizontal) |
| -25 °C ... 55 °C (Posición de montaje: discrecional) | |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2702782 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI21D |
| Clave de producto | DRI21D |
| GTIN | 4055626320533 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 210,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7b3f465e-3811-4266-aaf8-b6f6a64ea7c3 |
Productos compatibles
-
AXL F BS BK - Conector de bus 2701422
-
AXL F BS CAP - Capuchón 2702275
-
AXL CN S/UL - Conector 2701421
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
-
FL CAT5 HEAVY - Cable de datos 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cable de instalación 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - Conector enchufable RJ45 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - Conector enchufable RJ45 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - Tenaza de crimpado 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - Patch panel 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cable patch 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - Cable patch 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - Cable patch 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - Cable patch 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - Cable patch 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - Cable patch 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - Cable patch 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - Cable patch 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808642
-
EMT (35X18,7)R - Rótulo insertable 0801831
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
-
CAB-USB A/ USB C/1,8M - Cable de conexión 2404677
Sus ventajas
2 puertos Ethernet (con switch integrado)
Velocidad de transmisión 10 MBits/s y 100 MBits/s
Conmutador de codificación giratorio para ajustar la asignación de dirección IP y otras funciones
Firmware actualizable
Tiempo de recorrido en el acoplador de bus insignificante (unos 0 µs)
Tiempo de ciclo típico del bus local Axioline F aprox. 10 μs
Gestión basada en web
Compatible con el funcionamiento de Axioline Smart Elements
Compatible con Smart Elements pasivos (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con IOL-CONF (a partir de la versión de firmware 1.30)
Compatible con Diag+
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)