El acoplador de bus está previsto para el uso dentro de una red CANopen®. Representa el enlace al sistema de E/S Inline. En el acoplador de bus puede alinear hasta 63 participantes Inline. Para la integración de la estación Inline en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo EDS. Este archivo puede descargarse desde www.phoenixcontact.com/products en la parte del artículo.
IL CO BK-XC-PAC
-
Acoplador de bus
2702635
Inline, Acoplador de bus, CANopen®, MINI COMBICON, Variante Extreme Conditions, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido conector de red, conector Inline y superficie de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Detección automática de la velocidad en baudios en la red CANopen®
Modos programables para el comportamiento en caso de fallo
Mensajes de emergencia
Resistencia de cierre integrada con posibilidad de conexión/desconexión mediante conmutador DIP
Soporte simultáneo de dos servidores SDO
Modos de disparo: Event, Timer, Remote Request
Node y Life Guarding
Heartbeat
Conexión a CANopen® con conector MINI COMBICON de 5 polos
Es posible utilizarlo bajo condiciones ambientales extremas
Mayor rango de temperatura -40 °C ... +70 °C (véase el capítulo "Prueba satisfactoria: uso en condiciones ambientales extremas" de la hoja de características)
Placas de circuito impreso barnizadas