TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Router 4G LTE industrial, versión Europa, Fallback en 3G UMTS/HSPA+ y 2G GPRS/EDGE, 2 interfaces Ethernet, cortafuegos, apoyo NAT, IPsec y OpenVPN, 2 conectores hembra para antenas SMA-F, envío por SMS y por correo electrónico, 2 entradas digitales, 1 salida digital

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Router 4G industrial de radiotelefonía (LTE)
Fallback en 3G (UMTS/HSPA) y 2G (GPRS/EDGE)
Línea dedicada virtual para la conexión de redes en una red móvil
IPsec y OpenVPN
Hasta 3 túneles VPN simultáneamente
Arranque remoto VPN por llamada o SMS
Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico
Tabla NAT
Dos entradas de conmutación y una salida de conmutación
Configuración mediante gestión basada en Web o tarjeta micro SD
Dos conexiones Ethernet locales
Modo de ahorro de energía activable
Cuaderno de bitácora integrado
Supervisión de conexión
Rango de temperatura ampliado de -40 °C ... +70 °C