El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Se utiliza para registrar señales de tensión analógicas. Los valores de medición se reproducen en el formato de representación normalizada. Los bornes Inline ECO están homologados para el rango de temperatura de 0 °C a +55 °C. El volumen de suministro incluye el portante de componentes electrónicos y el conector Inline.
IB IL AI 4/U/0-10-ECO
-
Módulo analógico
2702496
Inline, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 4, 0 V ... 10 V, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kbit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 12,2 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Bus local Inline | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kbit/s |
| Datos de programación | |
| Código de longitud (hex.) | 04 |
| Código de ID (dec.) | 126 |
| Código de longitud (dec.) | 04 |
| Canal de datos de proceso | 64 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 8 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 0 Byte |
| Canal de parámetros (PCP) | 0 Byte |
| Longitud de registro (bus) | 64 Bit |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 1 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 4 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas Single Ended, tensión |
| Número de entradas | 4 |
| Tipo de conexión | Conector Inline |
| Tecnología de conexión | 2 conductores |
| Nota sobre la tecnología de conexión | apantallado, trenzado por pares |
| Actualización de los datos de proceso | < 10 ms |
| Resolución convertidor A/D | 12 Bit |
| Comportamiento de rotura de cable | controladora contra 0 V |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga; máx. ±30 V DC |
| Protección contra transitorios; Diodo supresor | |
| Representación del valor de medición | 16 bits |
| Formato de datos | Representación normalizada |
| Señal de entrada Tensión | 0 V ... 10 V |
| Resistencia de entrada Entrada de tensión | 115 kΩ |
| Tolerancia relativa | típ. 0,1 % |
| máx. 0,3 % | |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Inline |
| Construcción | modular |
| Lugar de instalación | Armario de control |
| Volumen de suministro | Conector Inline incluido |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Mensajes de diagnóstico | Corte de la alimentación interna de periferia Mensaje de error periférico en el acoplador de bus |
| Error de la suma de comprobación Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,9 W |
| Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Absorción de corriente | máx. 70 mA |
| típ. 60 mA | |
| Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 20 mA |
| típ. 15 mA | |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Lógica de bus (bus local, alimentación de lógica) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Periferia analógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Conectores Inline |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 25g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 2702496 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRI141 |
| Clave de producto | DRI141 |
| GTIN | 4055626205021 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 74 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 69 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 977f11f4-92a9-45e5-801a-89f24a808905 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3,419 kg CO2e |
Productos compatibles
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SKS 8 - Borne para conexión de pantalla 3240210
-
AB/SKS - Soporte 3240224
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
SK 8 - Borne para conexión de pantalla 3025163
-
SCC 15-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019443
Sus ventajas
4 canales de entrada analógicos
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Margen de tensión: 0 V ... 10 V
Formato de datos: representación normalizada
Resolución: 12 bits
Indicación de diagnóstico
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)