PLD M 260 W-85/95 190/D40 - Lámparas de máquina LED
2702480

Lámparas de máquina LED, 24 V DC, ángulo de emisión (vertical/horizontal): 85 °/95 °, longitud: 190 mm, diámetro: 40 mm, índice de protección: IP67, con bisagras, resistente contra refrigerantes y lubricantes

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Ahorro de espacio gracias al diámetro pequeño
El cable de alimentación enchufable permite la libre selección de la longitud de cable y una instalación sencilla y rápida
Iluminación precisa gracias a la posibilidad de ajuste angular
El índice de protección IP67 y la resistencia contra refrigerantes y lubricantes permite el uso en máquinas-herramienta
Puede utilizarse a altas temperaturas así como con cargas de vibraciones y choques elevadas
El cristal de seguridad permite el uso en entornos con posible solicitación mecánica
La homologación ETL permite el uso en el mercado norteamericano
Especialmente económico gracias a la tecnología LED eficiente energéticamente y un mínimo de 60000 h de vida útil LED