El módulo de ampliación de contactos PSR-MC82 permite una sencilla ampliación de las rutas de autorización de un equipo básico. Ofrece cinco circuitos de autorización adicionales y, con una anchura de tan solo 17,5 mm, es extremadamente compacto. El PSR-MC82 es adecuado tanto para emisores de señales clásicos, como paro de emergencia o puertas de seguridad, como para su uso en sistemas de control a prueba de fallos.
PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Módulo de ampliación
2702382
Ampliación de contactos hasta SIL 3, cat. 4, PL e en combinación con un equipo de evaluación adecuado, 5 circuitos de disparo, US = 24 V DC, borne de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRcompact |
| Aplicación | Módulo de ampliación |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | II, III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 50 ms (con activación mediante A1 con Us) |
| Tiempo típico de apertura | < 25 ms (con activación por A1) |
| Tiempo de recuperación | < 100 ms |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 15,2 W (UB = 30 V ,IL² = 64 A²; Ptotal máx = 2,4 W + 12,8 W) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | Para salida de señal M1 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie |
| Diodo supresor | |
| Protección contra cortocircuito para M1 | |
| Digital: A1 | |
| Descripción de la entrada | con orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 1 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de entrada | máx. 125 mA (Δt = 7 ms con Us) |
| Tiempo de filtro | máx. 1 ms (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba alto) |
| min. 10 ms (Anchura del impulso de prueba, impulso de prueba bajo) | |
| max. 1 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| min. 5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) | |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Diodo supresor | |
| Absorción de corriente | típ. 80 mA |
| Relé: Circuitos de disparo (23/24 ... 63/64) | |
| Descripción de la salida | 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 5 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 5 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Capacidad de ruptura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 64 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 10 A gL/gG |
| 6 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Contacto de diagnóstico (11/12) | |
| Descripción de la salida | Contacto de diagnóstico, 2 NC en serie, flotante |
| Número de salidas | 1 (sin retardo) |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de acuse de recibo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 24 V DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 1 A | |
| Corriente continua límite | 100 mA |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 1 A gL/gG (Contactos no retardados) |
| Notificar: M1 | |
| Descripción de la salida | sin orientación a la seguridad |
| Número de salidas | 1 (digital, PNP) |
| Tensión | 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 100 ms con Us) |
| Carga óhmica | min. 240 Ω |
| Frecuencia de conmutación | 0,5 Hz (resistiva) |
| Circuito de protección | Diodo supresor |
| Protección contra cortocircuito | sí |
| Conmutación de descarga | No |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 2 x LED (verde) |
| Anchura | 17,5 mm |
| Altura | 112,7 mm |
| Profundidad | 111,7 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (en combinación con dispositivo de evaluación adecuado) |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altura de fijación | máx. 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g (En caso de carga por choque pueden producirse reacciones de contactos con una duración de hasta 6 ms.) |
| Vibración (en servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (En caso de carga debido a vibraciones son posibles reacciones de contactos con una duración de hasta 1 ms.) |
| CE | |
| Marcado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2702382 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA181 |
| Clave de producto | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 208,71 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 184,08 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta categoría 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061 en combinación con un equipo de evaluación adecuado
Ancho reducido de la carcasa de solo 17,5 mm
Activación de 1 y 2 canales
5 circuitos de disparo, 1 circuito de acuse de recibo, 1 salida de aviso digital
Activación automática
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)