PSR-MM30-2NO-2DO-24DC-SC
-
Dispositivo de conmutación de seguridad
2702357
Controlador de velocidad y de parada de 2 canales hasta SIL 3, categoría 4, PL e, 2 salidas de relé seguras, apto para la conexión de HTL, TTL o codificadores Sen/Cos, así como detectores de proximidad, borna de tornillo enchufable, ancho: 22,5 mm
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Equipo de conmutación de seguridad |
| Aplicación | Controlador de parada |
| Controlador de velocidad | |
| Activación | 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensiones | III |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 200 ms (con arranque automático Us ) |
| < 150 ms (con arranque controlado, manual Us ) | |
| Margen de tiempo de retardo | 0 s ... 10 s ±10 % (Retardo a la conexión ajustable para contactos de parada 23/24) |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | < 1 s |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,5 W (con US = 26,4 V, UINPUT =30 V, IL² = 72 A²) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Interfaces | Encoder |
| Detector de proximidad | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Aislamiento de base de 4 kV entre todos los circuitos de intensidad y carcasas |
| Separación segura, aislamiento reforzado de 6 kV entre el circuito de intensidad de entrada (A1/A2, I1, I2, I3, MI1, MI2, IN1, IN2, S34, MO1, MO2, RJ45, USB) y los circuitos de disparo (13/14, 23/24) | |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % (Proteger externamente) |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 74 mA |
| Consumo de potencia en US | típ. 1,78 W |
| Corriente de entrada | < 18 A (Δt = 500 µs con Us) |
| Tiempo de filtro | 2 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor de 33 V |
| Digital: Entradas de modos operativos y monitorización | |
| Descripción de la entrada | NPN, IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 1 (entrada de arranque no orientada a la seguridad: S34) |
| 3 (entradas de modo operativo orientadas a la seguridad: I1, I2, I3) | |
| 2 (entradas de monitorización orientadas a la seguridad: MI1, MI2) | |
| Tiempo de discrepancia | 2 s (I1, I2, I3) |
| 2,5 s (MI1, MI2) | |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corriente de entrada | < 5 mA |
| Tiempo de filtro | máx. 2 ms (Anchura del impulso de prueba; impulsos de prueba bajos para entradas de modos operativos y monitorización) |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor de 33 V |
| Absorción de corriente | típ. 4 mA (con US) |
| Medición | |
| Denominación Entrada | Entradas de detectores de proximidad |
| Descripción de la entrada | NPN, IEC 61131-2 tipo 1 |
| Número de entradas | 2 (Entradas de detectores de proximidad orientadas a la seguridad: IN1 IN2) |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 1,5 mA |
| Corriente de entrada | < 12 mA |
| Precisión | ± 2 % (con relación al valor límite parametrizado) |
| Frecuencia límite | máx. 2 kHz (Duración mínima de impulsos: 45 µs) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Diodo supresor de 33 V |
| Absorción de corriente | típ. 10 mA (con US) |
| Medición | |
| Denominación Entrada | Entrada de encoder |
| Descripción de la entrada | TTL, HTL, Sen/Cos |
| Número de entradas | 1 (entrada de encoder orientada a la seguridad, RJ45) |
| Precisión | ± 2 % (con relación al valor límite parametrizado) |
| Frecuencia límite | máx. 400 kHz |
| máx. 250 kHz con encoder de seguridad de diagnóstico activo | |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| HTL Forma de la señal / nivel de señal | 0 V DC ... 3 V DC (Low) |
| 12 V DC ... 30 V DC (High) | |
| TTL Forma de la señal / nivel de señal | 0 V DC ... 0,9 V DC (Low) |
| 2,5 V DC ... 5 V DC (High) | |
| Sinusoidal / coseno Forma de la señal / nivel de señal | 2 V DC ... 3 V DC (Señal diferencial 1 Vpp) |
| Absorción de corriente | < 3 mA (por cada rastro en US) |
| Relé: Circuito de disparo | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, sin retardo, libres de potencial |
| Número de salidas | 2 (Contactos NA orientados a la seguridad: 13/14, 23/24) |
| Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 12 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 60 mW |
| Corriente de entrada | min. 3 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 0,1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| Notificar | |
| Descripción de la salida | PNP |
| Número de salidas | 2 (salidas de señal no orientadas a la seguridad MO1, MO2) |
| Tensión | aprox. 22 V DC (Us - 2 V) |
| Corriente | máx. 100 mA |
| Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Circuito de protección | Diodo supresor de 33 V |
| Protección contra cortocircuito | no |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 2x LED verde (OUT1, OUT2) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 x LED verde (PWR) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,2 mm |
| Profundidad | 114,5 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (6 A DC1, 17520 ciclos de conmutación/año) |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Para aplicaciones en SIL 3 es necesaria una tasa de demanda de la función de seguridad de una vez al día.) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C (observar derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2702357 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA242 |
| Clave de producto | DNA242 |
| GTIN | 4055626133225 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 180,9 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 191,8 g |
| Número de tarifa arancelaria | 90328900 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 | 27371811 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
Supervisión de hasta tres velocidades distintas y del tiempo de parada
Compatible con diferentes sensores de movimiento
Parametrización sencilla y monitorización online a través del software PSRmotion de descarga gratuita
Contactos de relé de conducción forzada, salidas de señal parametrizables
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)