PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - Dispositivo de conmutación de seguridad
2702355

Dispositivo de conmutación de seguridad para el control de parada sin sensores en motores trifásicos y monofásicos hasta SIL 3, categoría 3, PL e, evaluación de dos canales de la tensión de remanencia de motores de corriente alterna, trifásica y continua, borna de tornillo enchufable, anchura: 12,5 mm

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Monitorización de motores de corriente alterna o corriente continua monofásicos y trifásicos
No se precisan sensores adicionales
Tiempo de retardo ajustable de 0,5 s ... 20 s
Umbral de conmutación ajustable de 50 mV... 500 mV
1 circuito de disparo, 2 salidas de señal digitales
Ancho reducido de la carcasa de solo 12,5 mm
Hasta cat. 3/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061