TC EXTENDER 6004 ETH-2S
-
Extensor Ethernet
2702255
Extensor Ethernet gestionado, estructuras punto a punto, de líneas y anillos, tasas de velocidad de datos hasta 30 MBit/s, distancias hasta 20 km en cables de cobre propios de la empresa, protección contra sobretensiones intercambiable, 2 puertos SHDSL, switch de 4 puertos, diagnóstico mediante display y Ethernet
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Extensor Ethernet |
| MTTF | 506 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 260 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 110 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Funciones | |
| Parametrización IP | Dirección IP estática |
| Cliente DHCP | |
| BootP (Estado por defecto a la entrega: BootP/DHCP alternos) | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (Acceso a todos los extensores Ethernet gestionados y no gestionados de la unidad de segmentos, gestión de usuarios basada en roles) |
| SNMPv2/v3 | |
| Funciones de diagnóstico | Acceso web a todos los extensores Ethernet gestionados y no gestionados de la unidad de segmentos |
| Capturas SNMP | |
| Port Mirroring (duplicación de puertos) | |
| Funciones de filtro | Extended Multicast Filtering |
| VLAN | |
| Funciones de redundancia | RSTP |
| Protocolo de redundancia SHDSL de propiedad (Extensores Ethernet gestionados y no gestionados) | |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Límites del sistema | |
| Número de participantes soportados | ≤ 50 (Por unidad de segmento SHDSL) |
| Funcionalidad | |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Separación galvánica | VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,8 W |
| Tipo de red | Comunicación directa |
| Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 500 V AC (Según EN/IEC 60079-7; tenga en cuenta las restricciones en las condiciones de uso especiales.) |
| 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 60 V DC |
| Tensión nominal de alimentación | 24 V DC ±5 % |
| Absorción de corriente típica | 200 mA (24 V DC) |
| 90 mA (60 V DC) | |
| 450 mA (10 V DC) | |
| Función | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | Display con información del dispositivo e indicación de estado y advertencias |
| Señal | |
| Denominación Salida | Salida digital |
| Número de salidas | 2 |
| Señal de salida tensión | 10 V DC ... 60 V DC (24 V DC, en función de la tensión de servicio) |
| Señal de salida corriente | ≤ 500 mA (Resistente a cortocircuitos) |
| Alimentación | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Señal | Ethernet |
| Servidor Web | sí |
| Funcionalidad básica | Extensores Ethernet según ITU-T G.991.2 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s, autonegociación |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45, apantallada |
| 4 puertos 10 /100BaseT(X) autonegociación y autocrossing | |
| Número de canales | 4 |
| Longitud de transmisión | < 100 m (par trenzado apantallado) |
| Protocolos soportados | IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS |
| Protocolos auxiliares | ARP, DHCP (Client), PING, SNMP |
| Datos: Interfaz SHDSL según ITU-T G.991.2.bis | |
| Velocidad de transmisión serie | Servicio de 4 hilos: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s |
| Servicio de 2 hilos: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Número de canales | 2 (Modo de 2 hilos) |
| Longitud de transmisión | < 20 km (en función de velocidad de transmisión de datos y sección de cable) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 16 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Anchura | 60 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Material (Caja) | Aluminio |
| Chapa de acero DC01 |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funcionamiento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funcionamiento: 15g |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| -25 °C ... 0 °C (Puede producirse inercia de la pantalla, los cambios de imagen pueden durar varios segundos) | |
| 55 °C ... 60 °C (El contraste de la pantalla puede empeorar) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2500 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | < 60 % (Para una temperatura ambiente superior a 70 °C) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | PxCIF16ATEX2702253X |
| Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | 508 Listed |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensidad de campo | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV |
| Señal | ± 2 kV |
| Observación | Criterio B |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (cable de alimentación sin apantallar, simétrico) |
| ± 1 kV (cable de alimentación sin apantallar, asimétrico) | |
| Salida | ± 1 kV (asimétrico, sin apantallar) |
| Señal | ± 1 kV (asimétrico, cable Ethernet apantallado) |
| ± 4 kV (asimétrico: cable contra tierra, cable SHDSL no apantallado) | |
| ± 2 kV (simétrico: cable contra cable, cable SHDSL no apantallado) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55011 |
| Observación | Clase A, campo de aplicación industria |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Normas/especificaciones | EN 50121-4 |
| Denominación de norma | Aplicaciones ferroviarias |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | El producto puede encajarse en todos los carriles DIN de 35 mm según EN 60715. |
| Tipo de carril DIN utilizable | Carril DIN: 35 mm |
| Código de artículo | 2702255 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNC442 |
| Clave de producto | DNC442 |
| GTIN | 4055626055541 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 800 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 766 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 6d3f7619-f145-402c-80f9-7033bb3ff389 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 50,585 kg CO2e |
Productos compatibles
-
TC EXTENDER PT-IQ-2S - Protección enchufable contra sobretensiones 2702258
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL PATCH SAFE CLIP - Elemento Port Guard Security 2891246
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Cable de red 2744827
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Extensor Ethernet 2702409
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Distancias de hasta 20 km
Hasta 15,3 Mbits/s en servicio de 2 hilos
Hasta 30 Mbits/s en servicio de 4 hilos
Robusto sistema de modulación (SHDSL)
Registro automático de la topología y de la velocidad de transmisión
Transmisión transparente de todos los protocolos Ethernet estándar, entre otros, EtherNet/IP™, Modbus/TCP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT®, KNX, BACnet/IP
Transparente a la red (configuración IP no necesaria)
Detección automática de tipo de cable de red (Auto-MDI(X))
Puesta en servicio sencilla, Plug & Play
2 salidas digitales para el aviso mediante alarma a sistemas de control externos
Diagnóstico remoto mediante IP y mensajes automáticos de eventos mediante SNMP
Empleo en topologías punto a punto, de líneas y de anillo con extensores Ethernet gestionados y no gestionados
Protección contra sobretensiones integrada para la interfaz SHDSL
Separación virtual de redes IP críticas mediante VLAN
Aumento de la disponibilidad con redundancia RSTP
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)