El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro y la salida de señales digitales. Para elevar la inmunidad a interferencias puede ajustar los tiempos de filtro de las entradas. Los tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo. Las salidas están protegidas contra cortocircuito y sobrecarga.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Módulo digital
2701916
Axioline F, Módulo de entrada/salida digital, Entradas digitales: 8, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnología de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
8 entradas digitales según EN 61131-2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Tiempos de filtros ajustables en tres niveles: < 100 µs, 1000 µs o 3000 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
8 salidas digitales
24 V DC, 500 mA
Conexión de actuadores en técnica de 1 conductor
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada