El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de señales digitales.
AXL F DI16/1 HS 1H
-
Módulo digital
2701722
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 1 conductor, Tiempo de filtrado de entrada < 5 µs, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales según EN 61131‑2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 1 conductor
Tiempo de actualización mínimo < 5 µs, sincrónico con el bus
Placa de características guardada