ILC 131 ETH/XC
-
Sistema de control
2701034
Controlador Inline para el uso en condiciones ambientales severas, con interfaz Ethernet para el acoplamiento a otros mandos o sistemas, y posibilidad de programación según IEC 61131-3, completo con conector y superficie de rotulación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Inline-Controller |
| Construcción | modular |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Procesador | AlteraNios® II 64 MHz |
| Frecuencia de reloj | 64 MHz |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 192 kbyte(s) |
| Memoria de datos remanentes | 8 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 192 kbyte(s) |
| Número de componentes de datos | en función de la memoria de datos |
| Número tareas de mando | 8 |
| Límites del sistema Controlador | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida INTERBUS) | máx. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Número de datos de proceso (Cliente Modbus TCP) | máx. 8192 Bit (Cliente Modbus/TCP interno) |
| Número de participantes soportados (INTERBUS) | máx. 63 |
| Número de clientes TCP Modbus | máx. 4 firmware 4.42 superior |
| Número de participantes de bus local conectables (INTERBUS) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| Número de participantes con canal de parámetros | máx. 8 |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Dispositivo PROFINET |
| Especificación | 2.2 |
| Número de ranuras | 1 |
| Device ID | 007Dhex / 125dez |
| Vendor ID | 00B0hex / 176dez |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | no |
| Función de seguridad | no |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 512 Byte |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | 8,5 s/día no integrado |
| Reserva de marcha | máx. 240 h (a 25 °C) |
| Potenciales: Alimentación de 24 V UILC | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Absorción de corriente | 80 mA (sin bornes de E/S conectados) |
| Potenciales: Alimentación lógica de 7,5 V UL (repartidor de potencial) | |
| Tensión de alimentación | 7,5 V DC ±5 % |
| Fuente de alimentación | máx. 0,8 A DC (observar derating) |
| Potenciales: 24 V de suministro analógico UANA (distribuidores de potencial) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 0,5 A DC (observar derating) |
| Potenciales: Alimentación principal de 24 V UM | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A DC (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| 6 mA (Sin sensores) | |
| Potenciales: Alimentación de segmentos de 24 V US | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC -15 % / +20 % (según EN 61131-2) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Fuente de alimentación | máx. 8 A (Suma de UM + US) |
| Absorción de corriente | máx. 8 A DC |
| 10 mA (sin actuadores) | |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Número de entradas | 8 |
| Longitud del cable | máx. 30 m |
| Tipo de conexión | Distribuidor de potencial Inline |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Rango de tensión de entrada | -0,5 V ... 30 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | -0,5 V ... 5 V |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 15 V ... 30 V |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 7 mA |
| máx. 15 mA | |
| Tiempo de filtro de entrada | típ. 5 ms (Cambio de señal 01) |
| típ. 5 ms (Cambio de señal 10) | |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Número de salidas | 4 |
| Corriente de salida máxima por canal | 500 mA |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 2 A |
| Carga nominal de lámparas | 12 W |
| Carga nominal resistiva | 12 W |
| Comportamiento en caso de sobrecarga inductiva | La salida puede quedar destruida |
| Conectores Inline | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Servidor Web | sí |
| Ethernet 10Base-T/100Base-TX | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Número de canales | 1 |
| Bus local INTERBUS (maestro) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
| Velocidad de transmisión | 500 kBaud / 2 MBaud (conmutable) |
| Parametrización/operación/diagnóstico | |
| Sistema bus | RS-232 |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Hembra MINI-DIN de 6 polos (PS/2) |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Número de canales | 1 |
| Anchura | 80 mm |
| Altura | 119,8 mm |
| Profundidad | 71,5 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2) |
| Choque | 25g, criterio 1, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 ppm (duración del ensayo 10 días), ácido sulfhídrico (H2S) 1 ±0,3 ppm (duración del ensayo 4 días), con 25 °C y un 75 % de humedad del aire respectivamente |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticos EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (Burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 Criterio A, todas las interfaces ±1 kVCriterio B, todas las interfaces ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Sobretensiones transitorias (Surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 Criterio B, líneas de alimentación DC: 0,5 kV/0,5 kV (simétrico/asimétrico), pantalla del cable de bus de campo 1 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 Magnitudes perturbadoras en la línea EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 EN 55011 Clase A |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2701034 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRAAAA |
| Clave de producto | DRAAAA |
| GTIN | 4046356685092 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 363,8 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 363,5 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
AX OPC SERVER - Software de drivers e interfaces 2985945
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software de drivers e interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de drivers e interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de drivers e interfaces 2402686
Sus ventajas
Posibilidad de ampliar la memoria a 2 GB con tarjeta SD enchufable
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Maestro INTERBUS completo (4096 puntos de E/S)
PROFINET-Device
Modbus/TCP-Client
FTP y servidor web HTML5 integrados
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)