El autómata compacto modular AXC 1050 para el sistema de E/S Axioline es rápido, robusto y sencillo, es decir, está adaptado de manera consecuente a un rendimiento máximo, una manejo sencillo y la utilización en entornos industriales adversos.
AXC 1050
-
Sistema de control
2700988
Control axial para el sistema de mando directo de E/S Axioline. Con 2 interfaces Ethernet y posibilidad de programación conforme a IEC 61131-3. Completo con conector y superficie de rotulación.
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Mando |
| Familia de productos | Axiocontrol |
| Construcción | modular |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Pantalla | |
| Display para diagnóstico | no |
| Sistema operativo | embOS |
| Procesador | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| Sistema de tiempo de ejecución IEC -61131 | |
| Memoria de programa | 2 MByte |
| Memoria de datos remanentes | 48 kbyte(s) (NVRAM) |
| Memoria de datos | 2 MByte |
| Tiempo de ciclo | 1 ms (for cyclical task) |
| Número de las tareas de control | 8 |
| Número tareas de mando | 8 |
| Límites del sistema | |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada/salida Axioline) | máx. 8192 Bit (por estación) |
| Número de datos de proceso (Datos de entrada de Axioline) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (entrada)) |
| Número de datos de proceso (Datos de salida Axioline) | máx. 4096 Bit (Bus local Axioline F (salida)) |
| Número de datos de proceso | máx. 32768 Bit (Cliente Modbus/TCP interno) |
| Número de participantes soportados (Axioline) | máx. 63 (por estación) |
| Número de participantes de bus local conectables (Axioline) | máx. 63 (Hay que observar la absorción de corriente) |
| PROFINET | |
| Función del módulo | Controlador PROFINET, equipo PROFINET |
| Especificación | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Funcionalidad admitida (PROFINET-Controller) | MRP |
| Funcionalidad admitida (PROFINET-Device) | MRP |
| Tasa de actualización | min. 32 ms (16 participantes) |
| min. 32 ms (8 participantes) | |
| min. 16 ms (4 participantes) | |
| min. 8 ms (2 participantes) | |
| min. 4 ms (1 participante) | |
| Número de participantes soportados (PROFINET-Controller) | máx. 16 (en el controlador PROFINET) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Función | |
| Display para diagnóstico | no |
| Función de redundancia | sí |
| Nota acerca de la función de redundancia | posibilidad de redundancia del sistema aplicativa |
| Función de seguridad | no |
| Datos de programación | |
| Longitud de registro (maestro) | 1482 Byte |
| Funcionalidad | |
| Herramienta para programación | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Lenguajes de programación soportados | Lista de instrucciones (AWL/IL) |
| Gráfico secuencial de funciones (AS/SFC) | |
| Esquema de contactos (KOP/LD) | |
| Diagrama de bloques de función (FBS/FBD) | |
| Texto estructurado (ST) | |
| Requisitos del sistema | |
| Herramienta para configuración | Config+ a partir de la versión 1.01 |
| Herramienta para diagnóstico | DIAG+ |
| Sistema de tiempo de utilización | eCLR |
| Interfaz de aplicación | OPC |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 3,2 W |
| Reloj de tiempo real | |
| Reloj de tiempo real | sí |
| Descripción del reloj de tiempo real | 1,73 s/día = 20 ppm a 25 °C |
| Power reserve | 240 h |
| Potenciales | |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensión tensión de alimentación; electrónico |
| Protección contra inversión de polaridad de la tensión de alimentación; electrónico | |
| Potenciales: Alimentación de la tensión lógica UL (a partir de UL se genera el suministro del bus local Axioline F Ubus) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 650 mA (con 2 A en UBus para los E/S y UL = 24 V) |
| Absorción de corriente | típ. 100 mA (sin E/S y UL = 24 V) |
| Consumo de potencia | máx. 13,2 W (2,0 A en Ubus, UL = 24 V) |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Fuente de alimentación | 2 A |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Servidor Web | sí |
| Bus local Axioline F | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Sistema bus | RJ45 |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | Hembra RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s (semidúplex o dúplex completo (detección automática)) |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Número de canales | 2 |
| Servicio | |
| Sistema bus | USB |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Micro USB Modelo B |
| Velocidad de transmisión | max. 115,2 kBit/s |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 74 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | La profundidad es válida en el uso de un carril DIN TH 35-7.5 (según EN 60715). |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C hasta 2000 m sobre el nivel del mar |
| -25 °C ... 55 °C hasta 3000 m sobre el nivel del mar | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (según DIN EN 61131-2, sin rocío, sin formación de hielo) |
| Choques (en servicio) | 10g (Comprobación de choque continuo según DIN EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 5g |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 58 kPa ... 106 kPa (hasta 4500 m sobre el nivel del mar) |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Certificado | E238705 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Descarga de electricidad estática (ESD)IEC 61000-4-2 Criterio B, ±6 kV descarga en contacto, ±8 kV descarga en el aire |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Campos electromagnéticosIEC 61000-4-3 Criterio A, intensidad de campo: 10 V/m | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Transitorios rápidos (burst)IEC 61000-4-4 Criterio B, ±2 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Sobretensión transitoria (surge)IEC 61000-4-5 Criterio B; cables de alimentación DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (simétricos/asimétricos); pantalla del cable de bus de campo: ±1,0 kV | |
| Comprobación de la inmunidad a interferencias según EN IEC 61000-6-2 Perturbaciones conducidasIEC 61000-4-6 Criterio A; tensión de prueba 10 V | |
| Comprobación de la emisión de interferencias según EN IEC 61000-6-3 Clase B |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 2700988 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DRAAEA |
| Clave de producto | DRAAEA |
| GTIN | 4046356731195 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 234,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 244 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371091 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Productos compatibles
-
AX OPC SERVER - Software de drivers e interfaces 2985945
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Memoria de programa y configuración 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Memoria de programa y configuración 2701801
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Memoria de programa y configuración 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Cable de conexión 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Software de programación 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Software de programación 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Software de drivers e interfaces 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Software de drivers e interfaces 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Software de drivers e interfaces 2402686
-
AXL F BS BK - Conector de bus 2701422
-
AXL CN S/UL - Conector 2701421
Sus ventajas
Controlador PROFINET para hasta 16 dispositivos y/o funcionalidad de dispositivo PROFINET
Posibilidad de ampliar la memoria a 2 GB con tarjeta SD enchufable
Ingeniería gratuita con PC Worx Express (IEC 61131-3)
Modbus/TCP-Client
FTP y servidor web HTML5 integrados
Compatibilidad con numerosos protocolos como: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, etc.
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)