FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN
-
Router
2700642
Router de mantenimiento remoto, 10/100 MBit/s, NAT, VPN, cortafuegos
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 114 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color | plata |
| Material carcasa | Metal |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Tensión de alimentación, transmisión de datos, error, Link, Activity |
| Número de canales | 2 (puertos RJ45) |
| Contacto de aviso | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Texto adicional | Sin separación galvánica |
| Pulsador de liberación VPN | |
| Tipo de conexión | Conectable y opcional 24 V DC/250 mA |
| Requisitos del sistema | |
| Browser sostenidos | Soporte HTTPS requerido |
| Contacto de aviso | |
| Tensión de activación | 24 V DC (típico) |
| Corriente de activación | 250 mA (resistente al cortocircuito) |
| Tipo de producto | Enrutador de seguridad para carril DIN |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de seguridad | |
| Funcionalidad básica | Router con cortafuegos y VPN para túnel 2 (fijo), carcasa de metal, ranura para tarjeta de memoria SD, amplio intervalo de temperaturas, cortafuegos Performance/VPN: hasta 124 MBits/s / 40 MBit/s |
| 1:1 Network Address Translation (NAT) en la VPN | se soporta |
| Cantidad en el túnel VPN | 2 (fix, IPSec (IETF estándar)) |
| Autenticación | Certificados X.509v3 con RSA o PSK |
| Integridad de datos | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Filtrado | Traffic entrante o saliente |
| Caudal de datos cortafuegos | máx. 124 Mbit/s (Modo enrutador, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) |
| máx. 61 Mbit/s (Modo Stealth, reglas Default Firewall, caudal bidireccional) | |
| Reglas cortafuegos | cortafuegos Stateful Inspection sencillo, sin cortafuegos del usuario, sin cortafuegos por condiciones, sin conjuntos de normas |
| Modo Internet Protocol Security (IPsec) | Túnel ESP / transporte ESP |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Servidor o Relay Agent |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | según protocolo 802.2 |
| Network Time Protocol (NTP) Cliente | Cliente |
| Remote Syslog Logging | en servidor externo |
| Routing | Enrutador estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto) |
| Método de encriptación | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
| Caudal Red virtual privada (VPN) | máx. 40 Mbit/s (Modo enrutador, caudal VPN bidireccional) |
| máx. 27 Mbit/s (Modo Stealth, caudal VPN bidireccional) | |
| Diagnóstico local | P1, P2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| Un LED por cada puerto Link activo LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 5,76 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 11 V DC ... 36 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 0,24 A |
| Absorción de corriente típica | 100 mA (con US = 24 V DC) |
| Conexión para conductor de protección | a través de carril y/o a través de COMBICON (opcional) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) 6 kV contact discharge, 8 kV air discharge |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) 2 kV power line, 1kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55022 / clase B |
| Indicación de estado | LED: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
| Código de artículo | 2700642 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNN331 |
| Clave de producto | DNN331 |
| GTIN | 4046356613859 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 888,6 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 725 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d15b0737-14ec-4b4c-8e58-f0535cbc52fd |
Productos compatibles
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Cable patch 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Cable patch 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Cable patch 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Cable patch 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Cable patch 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Cable patch 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector enchufable RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector enchufable RJ45 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Herramienta de confeccionado 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licencia 1493074
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Software 2981974
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
Sus ventajas
Herramienta central de gestión
Máximo rendimiento
La más alta seguridad
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)