AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F - Módulo de relés
2700608

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline F, Módulo de relés, Salidas por relé: 4 (libre de potencial), Contacto abierto, 220 V DC, 230 V AC, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Cumple los requisitos de IEC 61850-3 e IEEE 1613
4 relés monoestables
Conexiones libres de potencial para 4 actuadores
Corriente nominal por salida: 8 A
Corriente total del módulo: 32 A (4 x 8 A)
Placa de características guardada