El relé de seguridad PSR-MC32 permite monitorizar diferentes dispositivos de protección, como paro de emergencia, puertas de seguridad o rejillas fotoeléctricas. Gracias al amplio rango de entrada de 24 V AC/DC a 230 V AC/DC y a la posibilidad de conectar emisores de señales antivalentes o equivalentes, el PSR-MC32 es perfecto tanto para proyectos de reequipamiento como nuevos.
PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC
-
Relé de seguridad
2700524
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, servicio de 1 o 2 canales, arranque controlado automático o manual, 3 circuitos de disparo, 1 circuito de señalización, US = 24 ... 230 V AC/DC, borna de tornillo enchufable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Relé de seguridad |
| Familia de productos | PSRcompact |
| Aplicación | Parada de emergencia |
| Puerta de protección | |
| Interruptor magnético | |
| Transpondedor | |
| Rejilla fotoeléctrica | |
| Activación | 1 o 2 canales |
| Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II, III (Ver capítulo "Coordinación de aislamientos") |
| Grado de polución | 2 |
| Tiempos | |
| Tiempo de reacción típico | < 150 ms (arranque automático) |
| < 100 ms (démarrage manuel surveillé) | |
| Tiempo típico de excitación con Us | < 200 ms (con activación por A1) |
| Tiempo de reacción | < 200 ms (En caso de solicitud a través de A1; no es admisible una desconexión aplicativa a través A1/A2) |
| Tiempo típico de apertura | < 20 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
| Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
| Tiempo de recuperación | < 500 ms (según la exigencia en cuanto a la función de seguridad) |
| 100 ms (Tiempo de disponibilidad tras activar los circuitos de sensores en arranque manual) | |
| Duración del pulso de arranque | min. 500 ms (Arranque manual) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 17,3 W (con IL² = 72 A²) |
| Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V AC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
| Alimentación | |
| Denominación | A1/A2 |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 103 mA (24 V DC) |
| típ. 47 mA (48 V DC) | |
| típ. 38 mA (110 V AC) | |
| típ. 21 mA (230 V AC) | |
| Consumo de potencia en US | 2,7 W (Para DC) |
| 2,9 W (para AC) | |
| Potencia aparente | típ. 5 VA (con US) |
| Corriente de entrada | < 80 A (Δt = 50 µs con Us) |
| Tiempo de filtro | 2 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
| Circuito de protección | Varistor de 275 V/diodo supresor de 411 V |
| Digital: Circuito de sensores (S10, S12, S13, S22) | |
| Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
| IEC 61131-2 tipo 3 (S10, S12, S13) Absorción de corriente (S10, S12, S13) Impulsión de corriente (S22) |
|
| Número de entradas | 4 |
| Margen de tensión de entrada Señal "0" | 0 V DC ... 5 V DC (para desconexión segura; en S10/S12/S13) |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 11 V DC ... 30 V DC (a S10/S12/S13) |
| Rango de corriente de entrada Señal "0" | 0 mA ... 2 mA (para desconexión segura; en S10/S12/S13) |
| Corriente de entrada | < 5 mA (típ. con US en S10/S12/S13) |
| > -5 mA (típ. con US a S22) | |
| Tiempo de filtro | máx. 1,5 ms (Anchura del impulso de prueba; impulso de prueba bajo) |
| Tasa de impulsos de prueba = 5 x anchura del impulso de prueba | |
| Simultaneidad | ∞ |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo supresor de 38,6 V |
| Absorción de corriente | típ. 4 mA (típ. con US en S10/S12/S13) |
| típ. -2 mA (típ. con US a S22) | |
| Digital: Circuito de arranque (S34, S35) | |
| Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
| Número de entradas | 2 |
| Margen de tensión de entrada Señal "1" | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de entrada | típ. 10 mA (típ. con US en S34/35, Δt = 330 ms) |
| Resistencia total de la línea máx. admisible | 150 Ω |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo supresor de 38,6 V |
| Absorción de corriente | típ. 2,5 mA (típ. con US a S34) |
| típ. 1 mA (típ. con US a S35) | |
| Relé: Circuitos de disparo (13/14, 23/24, 33/34) | |
| Descripción de la salida | cada uno 2 NA en serie, con orientación a la seguridad, libres de potencial |
| Número de salidas | 3 |
| Tipo de conmutación del contacto | 3 circuitos de intensidad de desbloqueo |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Capacidad de ruptura | 5 A (DC13) |
| 5 A (AC15) | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
| Frecuencia de conmutación | máx. 1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Relé: Circuito de señalización (41/42) | |
| Descripción de la salida | 2 NC en paralelo, sin orientación a la seguridad, flotantes |
| Número de salidas | 1 |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 circuito de señal |
| Material del contacto | AgSnO2 |
| Tensión de conmutación | min. 5 V AC/DC |
| máx. 250 V AC/DC | |
| Potencia mín. de conmutación | min. 50 mW |
| Corriente de entrada | min. 10 mA |
| máx. 6 A | |
| Corriente continua límite | 6 A |
| Frecuencia de conmutación | 1 Hz |
| Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
| Fusible de salida | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
| Tecnología de conexión | |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de cable AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Indicación de estado | 3 x LED (verde) |
| Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
| Anchura | 22,5 mm |
| Altura | 112,7 mm |
| Profundidad | 111,7 mm |
| Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
| Material carcasa | PA |
| Datos técnicos de seguridad | |
| Categoría de paro (EN 60204-1) | 0 |
| Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 55 °C (observar derating) |
| -40 °C ... 60 °C (con posición de montaje horizontal, montados a una distancia ≥9 mm entre sí) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
| Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Choque | 15g |
| Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
| Posición de montaje | vertical u horizontal |
| Código de artículo | 2700524 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | DNA181 |
| Clave de producto | DNA181 |
| GTIN | 4046356912693 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 225,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 203,3 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(a)-I, 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 21cea9ff-7e80-4410-97b3-0c2f7f6afd45 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061
Ancho reducido de la carcasa de solo 22,5 mm
Activación de 1 o 2 canales
Amplio rango de entrada de 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC
detección de cortocircuito transversal
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)