El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Posibilita el funcionamiento de aparatos periféricos de tipo comercial con interfaz en serie en un sistema bus.
AXL F RS UNI 1H
-
Módulo de comunicación
2688666
Axioline F, Módulo de comunicación, Transmisión de datos serie; interfaz: RS-232, RS-485, RS-422: 1; Velocidad de transmisión: 110 bit/s ... 250 kbit/s; velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s; índice de protección: IP20; Volumen de suministro: incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Un canal de entrada y salida en serie en ejecución RS-232, RS-422 y RS-485
Soporte de diferentes protocolos
Velocidad de transmisión ajustable hasta 250000 bit/s
Parametrización a través del canal PDI
Placa de características guardada