El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para la salida de señales analógicas de tensión y corriente.
AXL F AO4 1H
-
Módulo analógico
2688527
Axioline F, Módulo de salida analógica, Salidas analógicas: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, tecnología de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
4 canales de salida analógicos para la conexión opcional de señales de tensión o corriente
Salidas de tensión bipolares, salidas de corriente unipolares
Conexión de actuadores en técnica de 2 conductor
Márgenes de tensión: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Márgenes de corriente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Salidas resistentes a cortocircuitos
Sin derating en todos los campos
Tiempos cortos de subida de señal
Poner en marcha cargas altas
Placa de características guardada