El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Cuando se alcanza la carga máxima del acoplador de bus para la alimentación de bus local Axioline F (alimentación lógica UBus), puede utilizar este módulo con el fin de proporcionar nuevamente esta tensión. Para ello aplique en el módulo una tensión de 24 V DC (UL) a partir de la cual se genera UBus.
AXL F PWR 1H
-
Módulo de alimentación
2688297
Axioline F, Módulo de realimentación para la alimentación de lógica Ubus, máx. 4 A, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluidos módulo base de bus y conector Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001ABS
ID de homologación: 23-2449604-PDAcULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
Alimentación de la tensión de 24 V UL para generar la alimentación lógica UBus