El módulo está previsto para la utilización dentro de la estación Axioline F. Se utiliza para el registro de señales digitales. Para elevar la inmunidad a interferencias puede ajustar los tiempos de filtro de las entradas. Los tiempos de filtro de 100 μs permiten al usuario realizar de forma aplicativa una función de contaje con una frecuencia de entrada de 5 kHz como máximo.
AXL F DI16/4 2F
-
Módulo digital
2688022
Axioline F, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 16, 24 V DC, tecnología de conexión: 4 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
LR
ID de homologación: LR2480202TA-02BSH
ID de homologación: 840cRINA
ID de homologación: ELE008423XG001cULus Listed
ID de homologación: E238705cULus Listed
ID de homologación: E238705Productos compatibles
Sus ventajas
16 entradas digitales según EN 61131‑2 tipo 1 y tipo 3
24 V DC, 2,4 mA
Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
Tiempos de filtros ajustables en dos niveles: < 100 µs o 500 µs
Máxima frecuencia de entrada: 5 kHz
Máxima corriente de carga admisible por sensor: 2 A
Máxima corriente de carga admisible del módulo: 4 A (2 A por cada grupo de 8 sensores máx.)
Tiempo de actualización mínimo 100 μs
Placa de características guardada