FLKM-PA-D37/HW/C300 - Adaptador frontal
2322029

Adaptador frontal VARIOFACE, para Honeywell C300, serie C I/O, conexión máx. de 1x 16 canales (conector enchufable D-SUB de 37 polos)

Detalles de producto









Productos compatibles


Sus ventajas

Con los adaptadores frontales se conectan cables de sistema preconfeccionados directamente a tarjetas de E/S
No para tarjetas E/S digitales redundantes
Conexión de 16 canales digitales máx.
Adaptador frontal con conector enchufable D-SUB
Bornes para alimentación de tensión