El módulo de capacidad exento de mantenimiento QUINT CAP es apto para caídas cíclicas de tensión de hasta 30 segundos. Combina en la misma caja la unidad de conmutación electrónica y el acumulador de energía basado en un condensador sin mantenimiento. Podrá apagar su PC con comodidad gracias a la interfaz USB.
QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ
-
DC UPS con condensador integrado
2320539
QUINT DC UPS con capacidad integrada, con acumulador de energía que no requiere mantenimiento sobre la base de condensadores de doble capa, USB (Modbus/RTU), Montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC / 5 A / 4 kJ incl. adaptador universal para carril DIN montado UTA 107. Para la parametrización se puede emplear el software POWER MANAGEMENT SUITE (código de artículo 1252232) del área de descargas.. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Funcionamiento DC | |
| Tensión de entrada | 24 V DC (SELV) |
| Rango de tensión de entrada | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Umbral de activación fijo | < 22 V DC |
| > 30 V DC | |
| Absorción de corriente IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 7 A (máx.) |
| Absorción de corriente Imáx (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 7 A |
| Absorción de corriente INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,1 A (circuito abierto) |
| Absorción de corriente ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 0,8 A (proceso de carga) |
| Consumo de potencia Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = máx) | 180 W |
| Consumo de potencia PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 124 W |
| Consumo de potencia PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = máx) | 21,6 W |
| Tiempo buffer | 3 min (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| Tiempo de carga | aprox. 18 min |
| Tiempo de recarga | aprox. 12 min |
| Extracorriente de cierre | ≤ 7 A ( 4 ms) |
| Tiempo de conexión | 1 ms (servicio de batería) |
| Fusible de entrada interno | no |
| Rigidez dieléctrica | máx. 35 V DC (Protección contra inversión de polaridad) |
| Caída de tensión entrada/salida | 0,5 V DC |
| Rendimiento | > 97 % (con acumulador de energía cargado) |
| Posibilidad de conexión en paralelo | no |
| Posibilidad de conexión en serie | no |
| Funcionamiento en red | |
| Tensión de salida | 24 V DC (en función de la tensión de entrada) |
| Corriente de salida IN | 5 A |
| Boost estático (IBoost est.) | 6,25 A |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 150 W |
| Potencia disipada Marcha en vacío (UN, IOut = 0, ICharge = 0) | 2,5 W |
| Potencia disipada Carga nominal (UN, IOut = IN, ICharge = 0) | 4 W |
| Resistente a cortocircuitos | sí (con fusible de entrada) |
| Vaciado constante | sí |
| Funcionamiento a batería | |
| Tensión de salida | 24 V DC (típico) |
| Corriente de salida IN | 5 A (en función de la corriente de salida) |
| Boost estático (IBoost est.) | 6,25 A |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = IN) | 120 W |
| Potencia de salida POUT (UN, IOUT = Iboost est.) | 150 W |
| Resistente a cortocircuitos | sí |
| Vaciado constante | sí |
| Entrada | |
| Capacidad nominal | 0,04 Ah |
| Generalidades | |
| Capacidad | 4 kJ |
| IQ-Technology | no |
| Medio de memoria | Condensador de doble capa |
| Tiempo buffer | 3 min (1 A) |
| 30 s (5 A) | |
| 30 s (5 A) | |
| Entrada | |
| Posición | 1.x |
| Tecnología de conexión | |
| Identificación de polos | 1.1 (+), 1.2 (-) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 30 ... 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Par de apriete (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Conexión de 2 conductores | |
| rígido | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexible con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Salida | |
| Posición | 2.x |
| Tecnología de conexión | |
| Identificación de polos | 2.1 (+), 2.2 (-) |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| rígido (AWG) | 30 ... 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Par de apriete (EU) | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Ranura longitudinal L |
| Conexión de 2 conductores | |
| rígido | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| flexible con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Señal | |
| Posición | 3.x |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera sin manguito de plástico | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexible con puntera con manguito de plástico | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| rígido (AWG) | 24 ... 18 |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Interfaz | USB (Modbus/RTU) |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | MINI-USB tipo B |
| Posición | 5.x |
| Bloqueo | Tornillo |
| Física de transmisión | USB 2.0 |
| Topología | Punto a punto |
| Velocidad de transmisión | 9600 Baudios |
| Longitud de transmisión | máx. 5 m |
| Tiempo de acceso | ≤ 2 s |
| Chipset | Silicon Labs CP2104-F03-GM |
| Separación galvánica | sí, con homologación UL |
| Estado de señal Remote | |
| Identificación de la conexión | 3.5 |
| Canal | DI (entrada digital) |
| Estado (configurable) | Remote |
| Condición de estado | Remote |
| Señal baja | < 3 kΩ a SGnd |
| Señal elevada | abierto (>470 k entre conexión remota y SGnd) |
| Asignación señal - estado | low - active |
| Potencial de referencia | 3.6 (SGnd, idéntico a 1.2, 2.2) |
| Estado de señal Alarm | |
| Identificación de la conexión | 3.3 |
| Canal | DO (salida digital) |
| Salida de conmutación | Transistor |
| Estado (configurable) | Alarma general |
| Condición de estado (configurable) | Alarma |
| Tensión de salida | 24 V (UN - 1 V (típico)) |
| Salida cargable | máx. 20 mA |
| Asignación estado-señal | active - low |
| Potencial de referencia | 3.6 (SGnd, idéntico a 1.2, 2.2) |
| Indicador de estado LED | rojo (alarma) |
| Estado de señal UIN OK | |
| Identificación de la conexión | 3.1, 3.2 |
| Canal | DO (salida digital) |
| Salida de conmutación | Relés electrónicos (OptoMOS) |
| Estado (configurable) | UIn OK |
| Condición de estado (configurable) | UIn > 22,5 V DC, UIn < 30 V DC |
| Tensión de salida | máx. 30 V |
| Salida cargable | 300 mA |
| Asignación estado-señal | active - high |
| Indicador de estado LED | verde ( UIn OK) |
| Estado de señal Ready | |
| Identificación de la conexión | 3.4 |
| Canal | DO (salida digital) |
| Salida de conmutación | Transistor |
| Estado (configurable) | Ready |
| Condición de estado (configurable) | Estado de la carga = 100 % o en modo de búfer |
| Tensión de salida | 24 V (UN - 1 V (típico)) |
| Salida cargable | máx. 20 mA |
| Asignación estado-señal | active - high |
| Potencial de referencia | 3.6 (SGnd, idéntico a 1.2, 2.2) |
| Indicador de estado LED | verde (estado de carga SOC) |
| Señal a tierra SGnd | |
| Identificación de la conexión | 3.6 |
| Tensión de conmutación | 0 V |
| Capacidad de corriente | máx. 60 mA |
| Función | Señal a tierra |
| Potencial de referencia | 3.3 Alarm, 3.4 Ready, 3.5 Remote |
| Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa | 500 V |
| Tipo de producto | SAI DC con condensador integrado |
| Familia de productos | QUINT DC UPS con capacidad integrada |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1900327 h (25 °C) |
| 1301923 h (40 °C) | |
| 673204 h (60 °C) | |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (SELV) |
| Categoría de sobretensión (UL 60950-1) | II |
| Grado de polución | 2 |
| Expectativa de vida útil (condensadores de electrolitos) | |
| Tiempo | 87088 h |
| Dimensiones del artículo | |
| Anchura | 94 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 125 mm |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (carcasa / bornes) | V0 |
| Material de la carcasa | Metal |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Altura de fijación | ≤ 4000 m |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % |
| Choque | 30g, 18 ms, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 0,7g |
| Tensión mínima de protección con aislamiento seguro | |
| Denominación de norma | Tensión mínima de protección con aislamiento seguro |
| Normas/disposiciones | UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Marcado | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Marcado | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| UL | |
| Marcado | CAN/CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
| CB Scheme | |
| Marcado | UL 60950-1 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 6 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada/salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Entrada/salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observación | Criterio A |
| Tensión | 10 V |
| Criterios | |
| Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
| Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
| Código de artículo | 2320539 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | CMUIC3 |
| Clave de producto | CMUIC3 |
| GTIN | 4055626246918 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.474 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.263,26 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85322900 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
UL Recognized
ID de homologación: E211944EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU*DE*HB54.B05799/20IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0063cULus Listed
ID de homologación: 20180112-E123528cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n.º CAS: 1317-36-8) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 5ed903a5-5f72-4a25-8115-b43256e9e1eb |
Productos compatibles
Sus ventajas
Los PCs se apagan con comodidad
Exento de mantenimiento con una larga duración
Ahorro de espacio mediante una construcción compacta
Tiempo buffer largo gracias a las elevadas capacidades de memoria
Interfaz USB enclavable para la conexión, p. ej., con PCs industriales
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)