UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Módulo de batería
2320429

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Módulo de batería (equipo con batería), AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 26 Ah, cambio de batería sin herramientas, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Detalles de producto









Sus ventajas

Tiempos buffer máximos con temperaturas extremas
Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)