Para una monitorización continua y una gestión inteligente hay una comunicación permanente con QUINT UPS. Gracias a la detección automática del módulo de batería y al cambio sin herramientas durante el funcionamiento, es posible realizar una instalación rápida. Los módulos de batería para QUINT UPS con tecnología IQ salen completamente cargados del almacén.
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH
-
Módulo de batería
2320416
Módulo de batería (equipo con batería), AGM de plomo, tecnología VRLA, 24 V DC, 13 Ah, cambio de batería sin herramientas, detección y comunicación automáticas con QUINT UPS-IQ. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-29680-A1-M1-ULLR
ID de homologación: LR22136091TABV
ID de homologación: 41516/B0 BVUL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528ABS
ID de homologación: 22-2244289-PDADNV
ID de homologación: TAA0000265| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827Productos compatibles
Sus ventajas
Tiempos buffer máximos con temperaturas extremas
Tecnología AGM de plomo (Absorbent Glass Mat, malla de vidrio absorbente)