QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/ 5/1.3AH - Sistema de alimentación ininterrumpida
2320254

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Sistema de alimentación ininterrumpida con tecnología IQ y batería integrada para montaje sobre carril DIN, entrada: 24 V DC, salida: 24 V DC/5 A, batería: AGM de plomo de 1,2 Ah, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30. El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Sus ventajas

Manejo sencillo con detección automática de batería, cambio de batería sin herramienta durante el funcionamiento y comunicación mediante interfaz IFS
Arranque fiable cargas pesadas con reserva potencia estática POWER BOOST, corriente nominal hasta 1,5 veces mayor de forma permanente
Disparo rápido de interruptores automáticos estándar con tecnología SFB (Selective Fuse Breaking Technology)
Empleo universal con completo paquete de homologaciones y numerosas posibilidades de parametrización y diagnóstico